Termékek közzététele
VIA EVO TRACK 1130 surface white 51W  3000K
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface white 51W 3000K

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVO TRACK allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVO TRACK 51We is a white surface-mounted luminaire with a length of 1130 mm and a color temperature of 3000K.
Specifikáció
  • Reference: 0410T5101-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776534377

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0411

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító0410T5101-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white-51W--3000K
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportTrack Projectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted