Termékek közzététele
LED strip 5m 2700K 14,4W
Faro Barcelona

LED strip 5m 2700K 14,4W

5m 2700k 14.4W LED strip. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 10cm.
Specifikáció
  • Reference: 08040301

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776113848

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 1465

    IP: 20

    Power max.(W): 72W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 3650lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 2700K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 10

    Length: 5000

    Depth: 8

    Related accessory: 08050101

    Assembly of linear systems: TIRA DE LED 14,4w/mt

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 20

    Individual box width (MM): 255

    Length individual box (MM): 240

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001224

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

    PCS: 1000

    Net weight consolidated item: 0,20

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító08040301_-_LED-strip-5m-2700K-14-4W
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportSHADES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Flexible Lighting