Termékek közzététele
LED Strip COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67
Faro Barcelona

LED Strip COB TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67

COB LED strip TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 26.3 mm.
Specifikáció
  • Reference: 08050511

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248953

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089589

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 08050511

    IP: 67

    Power max.(W): 12+12W/m

    Voltage: 24V DC

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,25

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító08050511_-_LED-Strip-COB-TW-22W-2700-6500K-CRI90-IP67
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportLED Profiles and Strips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Flexible Lighting