Termékek közzététele
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
TENDER White ceiling lamp
    Faro Barcelona

    TENDER White ceiling lamp

    TENDER LED is a contemporary and elegant white ceiling light, but also sober and timeless with which you can illuminate your home. TENDER provides ideal uniform light.
    Specifikáció
    • Reference: 20095

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169760

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1086483

      Fixing: Wall

      Series: 2013

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00120

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1369lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >90

      Total height: 82

      Length: 450

      Depth: 450

      Total diameter: 450

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 520

      Length individual box (MM): 520

      Volume Box Ind. Trawl: 0.043264

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.8

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.32

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20095_-_tender-led-white-ceiling-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL