Termékek közzététele
STAN LED White track projector
Faro Barcelona

STAN LED White track projector

STAN LED is a white track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
Specifikáció
  • Fixing: Ceiling

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Reference: 97357

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776224414

    Tariff Item: 8504108090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: DRIVERS

    Commercial Description: CASAMBI INTERRUPTOR

    Product Description: CASAMBI SWITCH

    Serie: 9999

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: III

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító43724-110_-_STAN-LED-White-track-projector
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportTRACK
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Nettó tömeg (kg)377
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted