Termékek közzététele
NESO Track pendant/surface 1 meter DALI
NESO Track pendant/surface 1 meter DALI
    Faro Barcelona

    NESO Track pendant/surface 1 meter DALI

    NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 1m. This track is intended for use with projectors with a DALI system.
    Specifikáció
    • Reference: 5020110102D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181861

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 1000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 1040

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0104

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.5

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,70

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5020110102D_-_neso-track-pendant-surface-1-meter-dali
    • TermékcsaládArchitectural
    • TermékcsoportLinear Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC000101
    • ETIM-névLight-track
    • UNSPSC névTrack lighting
    • UNSPSC kód39111508
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 leírásLighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 21 17
    • OmniClass névLighting Tracks
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL