Termékek közzététele
NESO Track pendant/surface 2 meter DALI white
Faro Barcelona

NESO Track pendant/surface 2 meter DALI white

White NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 2m. This track is intended for use with projectors with a DALI system.
Specifikáció
  • Reference: 5020110201D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776250703

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 24V DC

    Total height: 76

    Length: 2000

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 100

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 2040

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0204

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.8

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 3,30

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5020110201D_-_NESO-Track-pendant-surface-2-meter-DALI-white
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportLinear Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)330
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok