Termékek közzététele
STAND UP Black and black floor lamp
Faro Barcelona

STAND UP Black and black floor lamp

STAND UP designed by Estudi Ribaudí is composed of an original black lampshade ideally integrated into the black structure of the minimalist floor lamp. It is adjustable in height and its T-shaped base gives stability to the luminaire, as well as personality.
Specifikáció
  • Reference: 57211-02

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250574

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 300

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,150458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 4.96

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító57211-02_-_STAND-UP-Black-and-black-floor-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)4.96
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető