Termékek közzététele
LANG Black pendant lamp
LANG Black pendant lamp
LANG Black pendant lamp
    Faro Barcelona

    LANG Black pendant lamp

    LANG is a black oval-shaped pendant light that leaves the bulb visible. It has a metallic body and is ideal for illuminating large dining rooms. Available in other colors.
    Specifikáció
    • Reference: 62804

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776145511

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6282

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1650

      Length: 345

      Depth: 345

      Total diameter: 345

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 180

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 390

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027378

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.99

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 0.891

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62804_-_lang-black-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL