Termékek közzététele
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
    Faro Barcelona

    DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W

    DANUBIO is a bronze wall light with LED technology made of metal. Due to its IP44 it is ideal for bathroom lighting. 18W version.
    Specifikáció
    • Reference: 63605

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229822

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121789

      Fixing: Wall

      Series: 6360

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00177

      IP: 44

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1080lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Adjustable Color Temperature (K): 0

      CRI: >80

      Total height: 90

      Length: 575

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 635

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009844

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 2.5

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63605_-_danubio-bronze-wall-lamp-18w
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText