Termékek közzététele
CONGA White/beige wall lamp
CONGA White/beige wall lamp
CONGA White/beige wall lamp
    Faro Barcelona

    CONGA White/beige wall lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This white wall light with beige fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Specifikáció
    • Reference: 64306-02

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235373

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6433

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 215

      Length: 220

      Depth: 255

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,014552

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.31

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.1135

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító64306-02_-_conga-white-beige-wall-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL