Termékek közzététele
ART Black pendant lamp
ART Black pendant lamp
ART Black pendant lamp
    Faro Barcelona

    ART Black pendant lamp

    3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)
    ART is a black pendant lamp holder for indoor lighting. This decorative lamp holder is an ideal way to illuminate environments with a modern style.
    Specifikáció
    • Reference: 65134

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169050

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 64130

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17425

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2090

      Length: 110

      Depth: 110

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 120

      Individual box width (MM): 120

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001728

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.52

      PCS: 384

      Net weight consolidated item: 0.45

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító65134_-_art-black-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText