Termékek közzététele
BEZEL Black beacon lamp
Faro Barcelona

BEZEL Black beacon lamp

BEZEL is a beacon with simple lines in black, ideal for lighting paths and passage areas. Its simplified design makes it blend into any environment. It is made of aluminum and offers a warm light. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
Specifikáció
  • Reference: 70247-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415942

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7204

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Maximum driver info: 200mA CC

    Lumens max: 349lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 600

    Total diameter: 40

    Accessories included in the box: conector waterproof

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,002334716

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,2

    Net weight consolidated item: 1,2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító70247-110_-_BEZEL-Black-beacon-lamp
  • TermékcsaládOutdoor
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér