Termékek közzététele
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon
    Faro Barcelona

    SURAT Dark grey beacon

    Modern beacon for terrace and garden made of injected aluminum with translucent glass diffuser.
    Specifikáció
    • Reference: 72310

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776005143

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Post

      Series: 1345

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 54

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 190

      Depth: 190

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 273

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.7

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.322

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72310_-_surat-dark-grey-beacon
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL