Termékek közzététele
CAST 300 Dark grey beacon lamp
CAST 300 Dark grey beacon lamp
CAST 300 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    CAST 300 Dark grey beacon lamp

    CAST is a beacon made of cement. It emits a warm and symmetrical light. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies. Perfect for decorative lighting in gardens and terraces. 30cm version.
    Specifikáció
    • Reference: 74155

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238510

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145480

      Fixing: Floor

      Series: 7415

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00201

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 550lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 305

      Length: 150

      Depth: 130

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 200

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 370

      Volume Box Ind. Trawl: 0.01554

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.26

      PCS: 60

      Net weight consolidated item: 7.86

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74155_-_cast-dark-grey-beacon-lamp-h300mm
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL