Termékek közzététele
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
    Faro Barcelona

    RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180

    RUSH 3700 is a collection of technical lighting for outdoors. The entire collection is made of aluminum and transparent polycarbonate, has a shock resistance of IK10 and has IP65, which gives it high protection against rain and solid bodies. This 3.7m street lamp is ideal for lighting gardens or parks. The 180 option allows asymmetrical lighting.
    Specifikáció
    • Reference: 750302

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776228306

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Floor

      Series: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 3726lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 3700

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,74

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító750302_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-7m-2700k-180-ordm
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL