Termékek közzététele
Tronic Basin Mixer wallmounted
Tronic Basin Mixer wallmounted
    FM Mattsson
    Archivált

    Tronic Basin Mixer wallmounted

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430505 16501500 150 c/c RSK 8430515 NRF 4300004 VVS 704365104
    Specifikáció
    • With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16500000
    • TermékcsaládElectronic mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson Tronic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)234
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures