Termékek közzététele
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower
    FM Mattsson

    MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower

    Hospital basin mixer with strong focus on hygiene, accessibility and durability. Chrome.

    Chrome, Soft PEX®. Art.no: 3257-0010 RSK  8325276 NRF 4300093

    The products in our FM Mattsson MEDICARE collection is developed to meet the specific needs of the healthcare sector and make daily life easier for people with reduced mobility and orientation capacity. The unique thing about the washbasin mixers are the safe and useful solutions in the product‘s design. Everything from its round shape for easier cleaning to longer lever, clear color markings and extended pipes. The fact that the beam collector is angled at 32 degrees also facilitates accessibility for the user. MEDICARE is the serie that offers safe, durable and accessible products in a stylish and popular design. Hospital washbasin mixers meet our customers requirements.

    Specifikáció
    • • With self closing handshower

      • Round shapes, no dividing lines

      • Soft closing and cold start

      • Lead-free

      • Clear color marking

      • Extended spout

      • Aerator without air admixture

      • Aerator angled 32°

      • Available with both SoftPEX® pipes with protective plastic cover and Cu-pipes

       

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító32570
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportMediCare
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)595
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText