Termékek közzététele
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
    FM Mattsson

    9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, with outlet down and soft closing with ceramic seal. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8351076
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81890000
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)168
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.537
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures