Termékek közzététele
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety mixer for bath with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome. RSK 8343245 82002500 150 c/c RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204 Safety mixer for shower in a new design. The stylish shape of the mixer supplements the unique functions and the environmental friendly aspect distinguishing the 9000E series. A cleverly engineered technique saves water and energy without compromising on comfort . Outlet down.
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82001000
    • TermékcsaládBath and Shower Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)303
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures