Termékek közzététele
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
9000E II Shower kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower kit

    Shower kit with Safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Energy class A. Chrome RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    Specifikáció
    • Shower kit with safety mixer FMM 8210-2500 and shower set 9470-1000. Handshower with anti-lime scale and Eco Flow 9l/min. Shower rod, hose and flexible wall bracket. Energy Class A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82172500
    • TermékcsaládShower kit
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)303
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures