Termékek közzététele
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c

    Temperature- and pressure balanced thermostatic bath/shower mixer. EcoSafe Mixer with inlet and outlet down. Ceramic on/off valve. Safety stop at 38°. Adjustable temperaturelimiter. Diverter integrated in the swivel spout. Chrome. 40 c/c. RSK 8343247 Black handles 82401004 RSK 8343249
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82401000
    • TermékcsaládBath and Shower Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)109
    • Szélesség (mm)245
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures