Termékek közzététele
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with inlet down and outlet up. Ceramic on/off valve. Safety stop at 38°. Adjustable temperaturelimiter. Chrome. 40 c/c . RSK 8343314. Black handles 82501004 RSK 8343316
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82511000
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)245
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures