Termékek közzététele
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
    FM Mattsson

    Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Basin mixer with self-closing handshower. Ecosafe mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B. Chrome RSK 8235551 NRF 4300069 LVI 6158054 VVS 703933204 83576000 with Ecoplus function RSK 8235552 VVS 703933404
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With self-closing handshower. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító83570000
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson Siljan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)169
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures