Termékek közzététele
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down

    Safety mixer for shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome.
    RSK 834 22 33


    Specifikáció
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító83800000
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson Siljan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)69
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures