Termékek közzététele
Siljan Headshower
Siljan Headshower
    FM Mattsson

    Siljan Headshower

    Head shower with diverter, soapdish, hose and handshower. For mixers with 1/2" connection. Chrome. RSK 8190732 NRF 4304432 LVI 6561095 VVS 737537304
    Specifikáció
    • 3-spray handshower and headshower with anti-lime scale function. With soapdish, shower rod with sealing and hose. Wallbracket can be adjusted +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall. Shower rod can be cutted.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító83920000
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportFM Mattsson Siljan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1230
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures