Termékek közzététele
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Specifikáció
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító85930000
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportFM Mattsson Siljan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1430
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)6.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures