Termékek közzététele
9000E Shower Set
9000E Shower Set
    FM Mattsson

    9000E Shower Set

    Shower set with transparent soap dish, slider and flexible upper wall brackets with sealing. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min and 3 shower jet settings. Chrome. RSK 8197658 NRF 4304844 LVI 6569837 VVS 737579334 An optimal fusion of design and function. The FM Mattsson 9000E range ushers in a new generation of mixers/showers that are environmentally engineered down to the last detail. Even in its basic version, the mixer has our unique functions that ensure a constant water temperature and safe, reliable function.
    Specifikáció
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító94703000
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures