Termékek közzététele
Ergofocus - Suspended design fireplace
Ergofocus - Suspended design fireplace
Ergofocus - Suspended design fireplace
    Focus Creation
    Archivált

    Ergofocus - Suspended design fireplace

    4.6/5 csillag4.6(13 vélemény)

    This suspended and pivoting model is a response to this wish. Its pure, elegant shape is not only perfectly proportioned, but 
    maximises heat efficiency. The graceful flue is built to measure for the space. The blend of function and form makes the Ergofocus one of the most popular of Focus's suspended models.

    Specifikáció
      • This suspended model has an open hearth that pivots 360°
      • Flue and other adaptation parts are made to measure 
      • Paint: matt black (standard) or white (optional for indoor version)
      • Wood fireplace
      • Also available as outdoor version
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóergofocus
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems