Termékek közzététele
Agorafocus - Central suspended fireplace
Agorafocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Agorafocus - Central suspended fireplace

    In ancient Greece, the agora was a public gathering place — a point of convergence where people would come together. It is therefore a particularly fitting name for this fireplace, designed to offer a panoramic view of the flames.

    The Agorafocus wood-burning fireplace is Ecodesign certified and delivers excellent energy and environmental performance. Compact in size, it integrates easily into all types of interiors, whether suspended from the ceiling, wall-mounted or set on a base.
    Specifikáció
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóagorafocus-630
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces