Termékek közzététele
Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace
Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace
Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus Holographik® - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2023 Electric (Holographik®) 
    The Holographik® Ergofocus offers a unique sensory experience, with virtual flames, the sound of a crackling fire and optional gentle heat diffusion through the flue. This electric fire is the ideal solution to enhance a space with a Focus fireplace without the need for an external flue outlet. All you need is an electrical connection.

    Specifikáció
      • Suspended electric fireplace with holographic screen
      • 80° rotating firebox
      • Optional heated flue
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor version, glazed wood Ecodesign, gas, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóergofocus-holographik
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)950
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 11
    • OmniClass névElectric Fireplace