Termékek közzététele
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    2020 Gas
    The Gyrofocus is now also available in a gas version, operated by remote control. At the touch of a
    button, the fire can be lit, the flame intensity and heat adjusted, or a programme set for controlled,
    constant, comfortable heat.

    Specifikáció
      • Gas fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white
      • Available in indoor or outdoor wood, Ecodesign glass wood, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógyrofocus-gas-suspended-designer-fireplace
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)1250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)150
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEC011719
    • ETIM-névGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 15
    • OmniClass névGas Fireplace