Termékek közzététele
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
Ergofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    1983 The original
    Its streamlined shape, ergonomic design and compact size make the Ergofocus a perfect fit for any space, multiplying the possibilities to have a suspended, pivoting fireplace in an interior.

    Specifikáció
      • Suspended wood-burning fireplace
      • Indoor and outdoor version
      • 360° rotating firebox
      • Finish: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Also available in glazed wood-burning Ecodesign, gas, electric, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóergofocus-bois
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)950
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia