Termékek közzététele
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus - Central suspended fireplace

    4.1/5 csillag4.1(18 vélemény)

    In the lineage of the Gyrofocus, the Domofocus offers a more generous interpretation. With its more compact format, it is easier to place than its predecessor

    Specifikáció
      • Indoor or outdoor wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in Ecodesign glazed wood and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódomofocus
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)117
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia