Termékek közzététele
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Spherical and suspended, the Bathyscafocus continues the organic forms developed a few years earlier with the wall-mounted version of the Emifocus.

    Specifikáció
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Paint: matte black or white
      • Also available as a freestanding gas model, as Ecodesign glazed wood and in holographik version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbathyscafocus
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportSuspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Fireplaces
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia