Termékek közzététele
Heterofocus - Base-mounted central fireplace
Heterofocus - Base-mounted central fireplace
    Focus Creation

    Heterofocus - Base-mounted central fireplace

    A raw, primitive force emanates from its asymmetrical design. At the crossroads of art, architecture and metalwork, this piece composed of assembled flat surfaces was imagined before the rise of digital tools and laser cutting: it still represents a true technical challenge for the Focus workshops.A raw, primitive force emanates from its asymmetrical design. At the crossroads of art, architecture and metalwork, this piece composed of assembled flat surfaces was imagined before the rise of digital tools and laser cutting: it still represents a true technical challenge for the Focus workshops.

    Specifikáció
      • Wood‑burning fireplace
      • Raw steel finish
      • Weight of the flue: 30kg / m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóheterofocus-basem-ounted-designer-fireplace
    • TermékcsaládCentral designer fireplace
    • TermékcsoportBase-mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1010
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)1460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia