Termékek közzététele
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection

    Fondital aluminium radiator, pre-set with bottom connection kit, becomes the ideal replacement of old steel-plate radiator systems. 

    PLUS
    - Ideal for low-temperature applications
    - Lightweight and easy to install
    - Low thermal inertia
    - Operating pressure: 16 bar
    - Peak pressure tested to: 60 bar

    Specifikáció
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblitz_super_b4_600_mm_bc
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical and Water Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)657
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika