Termékek közzététele
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Ceramic core eletric radiatorPLUS

    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • NTC temperature probe and electronic temperature regulation
    • Opening window function
    Specifikáció
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeblitz_core
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)577
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • ETIM-kódEC000593
    • ETIM-névRadiator (electric)
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Portugália