Termékek közzététele
Formentera KR
Formentera KR
Formentera KR
    Fondital

    Formentera KR

    FORMENTERA KR
    Formentera KR is a wall-hung condensing boiler for heating only, with sealed chamber. The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants

    PLUS
    - Modulation ratio 1:9
    - Touch screen user interface
    - Controls to manage three different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóformentera_kr
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEC000392
    • ETIM-névInstantaneous water heater
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 13
    • OmniClass névCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika