Termékek közzététele
Formentera RTN - RUSSIA
Formentera RTN - RUSSIA
    Fondital
    Archivált

    Formentera RTN - RUSSIA

    FORMENTERA RTN
    Formentera RTN is a wall-hung gas boiler for heating only, with open chamber and forced draught. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to solar plant or to remote alarm signal
    - Touch screen user interface

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóformetera_rtn_ru
    • TermékcsaládRussia Products
    • TermékcsoportBoilers and Radiators for Russia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOroszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems