ITACA RBTFS
Itaca RBTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught, ch only, with integrated 3-way valve
Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)
The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.
PLUS
- Management of one heating zone with ambient temperature probe and two zones with zone kit
- Controls to manage a solar thermal system fitted as standard
- Time control of water storage cylinder regeneration
- Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
Termék elérhetősége
| Ázsia | Dél-Amerika | Óceánia | Európa | Afrika | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbajdzsán | Argentína | Ausztrália | Fehéroroszország | Algéria | Brit Virgin-szigetek |
Egyesült Arab Emírségek | Bolívia | Új-Zéland | Moldova | Dél-afrikai Köztársaság | Egyesült Államok |
Grúzia | Brazília | Szerbia | Egyiptom | Mexikó | |
Hongkong | Chile | Ukrajna | Líbia | Panamaváros | |
Irak | Ecuador | Marokkó | Saint Pierre és Miquelon | ||
Irán | Kolumbia | Réunion | |||
Izrael | Paraguay | Szenegál | |||
Jordánia | Peru | Tunézia | |||
Kazahsztán | Uruguay | ||||
Kína | Venezuela | ||||
Kirgizisztán | |||||
Libanon | |||||
Mongólia | |||||
Örményország | |||||
Pakisztán | |||||
Palesztina | |||||
Szaúd-Arábia | |||||
Szíria | |||||
Törökország | |||||
Türkmenisztán | |||||
Üzbegisztán |