Termékek közzététele
Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets
FontanaShowers

Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Pamper yourself with Fontana's LED bathtub. The sophisticated Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets features 10 adjustable body massage jets, 10 whirlpool bubble bath jets and an underwater mood lamp. It features super seal technology on the inside, which is capable of delivering excellent performance with a robust construction for long-lasting durability, giving your bathroom a modern and cool look for a long time.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: No
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.54*31.89*22.83"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófreestanding-bathtub_fs145200
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportBathtubs
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures