Termékek közzététele
Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead
FontanaShowers

Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead

The beauty of the oil rubbed bronze finish is in its versatility. It pairs well with traditional or contemporary decor and can be particularly effective if you're going for a more rustic look. The jumbo-sized shower-head features 252 self-cleaning spray nozzles to provide full-body coverage. The oil rubbed bronze finish offers a warm- rich look. With spray technology for optimal water distribution providing full-body rain spray. No assembly or tools required just unscrew your old shower head and twist by hand the new shower head till it locks in, and you are ready to enjoy your shower spa. This shower head Flow Rate is 2.4 GPM (gallons per minute) which is within the federal standard of 2.5 GPM.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1004
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-head_fs1004
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportShower Heads
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures