Termékek közzététele
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
    FontanaShowers

    Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    With the control and flexibility of the Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head, you may have a better shower experience. Showering yourself, your loved ones, and pets has never been easier. This shower head is easy-to-install and leak-free. With the fact that it is built from premium materials, you would really enjoy the shower massage. The design was inspired by the FontanaShowers. Be sure, when it comes to new bathroom shower head, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
    Specifikáció
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145192
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Brushed Gold
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-head_fs145192
    • TermékcsaládCommercial
    • TermékcsoportShower Heads
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2023-05-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures