Termékek közzététele
Fontana Shower Four Function Shower Mixer Thermostatic Valve
FontanaShowers

Fontana Shower Four Function Shower Mixer Thermostatic Valve

This Fontana Shower Mixer is capable of delivering superior performance with a solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look for a long period of time. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers offers shape, finishes and styles that you've been looking for.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1185B
    Type: Shower Mixer Valve
    Surface Finish: Brass
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: Fixed Support Type
    Feature: Auto-Thermostat Control
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Five Handle
    Type: Wall Mounted
    Strong Anti-Corrosion
    High Quality
    Interface Thread Size: G1/2 Inch.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-mixer_fs-1185b
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportShower Mixers
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures