Termékek közzététele
Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Matte Black
Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Matte Black
    FontanaShowers

    Bravat Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed In Matte Black

    4.8/5 csillag4.8(13 vélemény)
    The Bravat Matte Black Wall Mounted Square Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed is one of the most trendiest finishes across bathroom design styles. It has a contemporary style with a beautiful Matte Black finish. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers is offering shape, finish and style that you are looking for.
    Specifikáció
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1063
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Matte Black
      Installation Type: Wall Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Showerhead Size: 7.91"-11.85" (201-300mm) also see other size options
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-set_fs1063
    • TermékcsaládShower Set
    • TermékcsoportBravat Shower Set
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2023-05-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures