Termékek közzététele
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Give your bathroom an elegant glance with a rain shower set. Single lever bathroom shower in a rose gold finish is the perfect complement to today's modern home. This Reno sanitary ware wall mount complete rose gold head, hand bath rain shower mixer set provides a luxurious showering experience and is the perfect complement to any modern bathroom. The modern design handheld a shower, cold and hot water shower mixer and an easy-to-use mixer valve, made from high-quality solid brass. Be sure, when it comes to the new bathroom rain shower set, FontanaShowers is offering shape, finish, and styles you're looking for.
    Specifikáció
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9568
      Surface Finish: Rose Gold
      Exposed Shower Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Rose Gold
      Number of Handle: Single Handle
      Type: Bath & Shower set
      Function: Cold / HOT Water
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóshower-set_fs9568
    • TermékcsaládShower Set
    • TermékcsoportShower Set
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2023-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures