Termékek közzététele
Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet

The Mina Gold Finish Widespread 3 Holes Double Knobs Bath Sink Faucet from Fontana is a perfect fit for modern bathrooms. The elegant handles and the beautiful waterfall feature will make it stand out among other bathroom fixtures. The faucet body, spout and handle are made of solid brass and the valve core material is ceramic, a combination that guarantees a long lasting lifetime. It comes with standard G1/2" connections, complete with accessories and installation instructions.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5853
    Type: Sink Faucet
    Style: Modern
    Finish: Gold Polished
    Number of Handles: Two Handle
    Total Height: 6.49" (16.5cm)
    Spout Height: 4.53" (11.5)
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Connection: G1/2" Standard
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Applications: Commercial & Residential. Hotels/Residential Housing Projects.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet. , bath tap
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs-5853
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures