Termékek közzététele
Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

The Retro Wall Mount Sink Faucet Mixer comes with two handles available in beautiful Oil-rubbed Bronze finish. This Solid Brass-contemporary Style Faucet contains ceramic valve and is known for its waterfall feature. All parts of this faucet body, handle, spout... is made out of high quality brass. Three installation holes make it easy to install. The dual holder faucet adds to the modern décor of your bath.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-081-ORB-BATHROOM-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Feature: Waterfall
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Holes: Three Holes
    Number of Handles: Two Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Brass
    Faucet Height: 3.62" (9.2cm)
    Spout Length: 4.64 (11.8cm)
    Spout Height: 5.11 (13cm)
    Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
    Installation: Dual holder, Three hole, Wall mount
    Faucet Mount: 4" Mini spread
    Material: Ceramic.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fsf-081
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures