Termékek közzététele
Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome
FontanaShowers

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-9831C
    Type: Sink Faucet
    Type: Chrome
    Installation Type: Deck Mount
    Style: Contemporary
    Faucet Mount: Single Hole
    Sensing field: 5-30cm adjustable
    Battery life: 108000 flushes
    Sensing: Infra-red Sensor
    Surface Treatment: Polished
    Salt test: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótouchless-faucet_fs-9831c
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportTouchless Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures